Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

145F4481

Typ výrobku: VXe Solo H OP HT, without key, Typ 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN 15
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ22
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]130 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 STW
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2 STW
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2, with safety function
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuVXe Solo H OP HT, without key
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]47.0 kW
Vykurovací výkon [kW]47 kW
Výška bez krytu [mm]820 mm
Výška skrytom [mm]820 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom39 Kilogram
Hmotnosť bez obalu37 Kilogram
Objem171.616 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424659752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm