Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Typ 1

145F5009

Typ výrobku: VX Solo II H2 (A260), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Ďalšia informáciaKryt2 x havarijná funkciaIzolácia spoj. potrubia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 210 / A260
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaUPM3 Auto 15-70 130
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
PopisVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuVX Solo II H2 (A260)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]20.0 kW
Vykurovací výkon [kW]20 kW
Výška bez krytu [mm]860 mm
Výška skrytom [mm]860 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu43 Kilogram
Objem219.555 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm