VX Solo II H2 (A260), Typ 1
004U8250
Typ výrobku: VX Solo II H2 (A260), Typ 1, 16 bar, 110 °C
004U8250
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Ďalšia informácia | Kryt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 365 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 380 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | Bez |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2, TYPE 1 |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 210 / A260 |
| Obsah batérie | No |
| Okruh podlah. vykur. – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Okruh podlah. vykur. – značka čerpadla | Grundfos |
| Počet domácností [max.] | 1 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | VX Solo II H2 typ 1 (XB 06H-1-26) |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrated in control valve |
| Remarks | Indir. HE, ECL210/260, safety function for FH |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šírka obalu [mm] | 840 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 550 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top and bottom |
| Smer pripojenia | Horné a dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 26 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | VX Solo II H2 (A260) |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výkon [kW] | 20.0 kW |
| Vykurovací výkon [kW] | 20 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 860 mm |
| Výška obalu [mm] | 420 mm |
| Výška skrytom [mm] | 860 mm |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 45 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 43 Kilogram |
| Objem | 219.555 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510254 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |