Danfoss logo
VX_SOLO_22

Typ 1

145F5063

Typ 1, 16 bar, 120 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX Solo22H OP 44kW without ECL
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, w/o ECL
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaNo Controller
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisVX Solo 22 H OP, 44kW, without ECL
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.XB37M-1 30
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuVX Solo 22 H OP, without controller
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]44.0 kW
Výška bez krytu [mm]1037 mm
Výška skrytom [mm]1037 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem390.142 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162511541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm