Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Typ 2

145G4708

Typ výrobku: VX Solo 22 H OP (P330), Typ 2, 16 bar, 120 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ22
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ22
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]385 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 60kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 60kW, HM
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / P330
Obsah batérieNo
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.XB37M-1 40
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuVX Solo 22 H OP (P330)
V rozsahu WEEENo
Výška bez krytu [mm]1037 mm
Výška skrytom [mm]1037 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem390.142 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162533307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm