Termix VX Snowmelting, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: AVTB
IS99501080
Typ výrobku: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501080
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø28 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø28 |
| Dimenzia prípoja CZT | 1" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 1" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 310 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 10 bar |
| Názov regulátora vykurovania | AVTB |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | VX CS28 Snow melting m/AVTB 50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Šírka bez krytu [mm] | 645 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre vykur. | T137H-1 70 G1"*20 H |
| Typ prípoja CZT | G vonk. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie vykurovania | Termostatické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix VX Snowmelting |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Bez |
| Výška bez krytu [mm] | 876 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 30 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 29 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561534460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |