Danfoss logo
VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: AVTB

IS99501040

Typ výrobku: Termix VX Snowmelting, Typ 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Názov regulátora vykurovaniaAVTB
Obsah batérieNo
Označenie CEYes
PopisVX T24 Snow melting m/AVTB 10
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
SCIP dokumentácia názov výrobkuTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Šírka bez krytu [mm]565 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.T24-1 24 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix VX Snowmelting
Variant krytuBez
Výška bez krytu [mm]790 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.01 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.01 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm