Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

144H4046

Typ výrobku: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ28
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisCompact 28 VX-FI-PS Type 2
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.563de11c-730a-4b6e-b7b8-5ec14c203341
SCIP dokumentácia názov výrobkuCompact 28 VX-FI-WS Type 2
Šírka bez krytu [mm]905 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.T137H-1 40 G1"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix Compact 28 VX-FI-PS
V rozsahu WEEENo
Variant krytuBez
Výška bez krytu [mm]890 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom60 Kilogram
Hmotnosť bez obalu59 Kilogram
Objem244.776 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715628347790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm