Výmenníkové stanice, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 60 kW
200B2010
District heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2010
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Material Description | DSU Pro 60 L I130 ECL310 |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | District heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Schválenie UL | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Smer prípoja na primárnej strane | Top and bottom |
| Smer pripojenia | Horné a dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Typ regulácie vykurovania | ECL 310 |
| Typ výrobku | DSU Pro |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Verzia výmenníkovej stanice | Biomasa, HT_EM_AT |
| Výkon [kW] | 60.0 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 1 Kilogram |