Danfoss logo
DSU-Pro

Výmenníkové stanice, DSU Pro, Biomasa, HT_EM_AT, 45 kW

200B2009

District heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionDSU Pro 45 L I110 ECL310
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Obsah batérieNo
Označenie CEYes
PopisDistrict heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Typ regulácie vykurovaniaECL 310
Typ výrobkuDSU Pro
V rozsahu WEEEYes
Verzia výmenníkovej staniceBiomasa, HT_EM_AT
Výkon [kW]45.0 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu1 Kilogram