Výmenníkové stanice, DSS1 MAXI, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
148L2288
DSS1 MAXI IT 080-080-0000-MD PN16,200°C
148L2288
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 080-080-0000-MD PN16,200°C |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 12 bar |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | DSS1 MAXI IT 080-080-0000-MD PN16,200°C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Smer prípoja na primárnej strane | Right |
| Smer pripojenia | Left |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ výrobku | DSS1 MAXI |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 320 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 300 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 4301.37 Liter |