Výmenníkové stanice, DSP1 SMALL, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
146B5834
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
146B5834
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Popis | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Schválenie UL | No |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ výrobku | DSP1 SMALL |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 40 Kilogram |
| Objem | 158.706 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |