Danfoss logo
DSP1 SMALL

Výmenníkové stanice, DSP1 SMALL, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

146B2980

DSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.55 bar
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia TÚVDN20
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN20
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]324 mm
Hĺbka s krytom [mm]333 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]130 °C
Izolačný materiál káblaPU tvrdá pena
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH
Materiál krytuPlech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaUPM3 AUTOL 15-70
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania1
Počet vykurovacích okruhov1
PopisDSP1 Small 16 kW HT I110 HE TWE FBH
Prevádzková teplota [°C] [max.]130 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]0.70 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]1.40 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]1 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]490 mm
Šírka skrytom [mm]490 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop & Bottom
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]12 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ čerpadla TÚVUPM3 AUTOL 15-70
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 AUTO L 15-70
Typ HEX pre vykur.XB06H-1-16
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiepuzdro 6mm
Typ výrobkuDSP1 SMALL
Variant krytuÁno
Verzia výmenníkovej stanice16kW, HT, HE , TWE, FBH
Výkon [kW]16.0 kW
Výška bez krytu [mm]1405 mm
Výška skrytom [mm]1405 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404
Značka čerpadla TÚVGrundfos
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom60 Kilogram
Hmotnosť bez obalu40 Kilogram
Objem219.734 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162742716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm