Výmenníkové stanice, DSP1 SMALL, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
146B2971
DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH
146B2971
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.59 bar |
| Delta P, sekundárny [bar] [max.] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | DN20 |
| Dimenzia potrubia TÚV | DN20 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN20 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 324 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 333 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 100 °C |
| Izolačný materiál kábla | PU tvrdá pena |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH |
| Materiál krytu | Plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Okruh podlah. vykur. – typ čerpadla | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Okruh podlah. vykur. – značka čerpadla | Grundfos |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | § 4.3 |
| Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania | 1 |
| Počet vykurovacích okruhov | 1 |
| Popis | DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 100 °C |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 1.00 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 1.40 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 1 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 490 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 490 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top & Bottom |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 12 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 3 bar |
| Typ čerpadla TÚV | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1-36 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ snímača merača energie | puzdro 6mm |
| Typ výrobku | DSP1 SMALL |
| Variant krytu | Áno |
| Verzia výmenníkovej stanice | 25kW, LT, HE , TWE, FBH |
| Výkon [kW] | 25.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 1405 mm |
| Výška skrytom [mm] | 1405 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |
| Značka čerpadla TÚV | Grundfos |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 40 Kilogram |
| Objem | 219.734 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742808 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |