Danfoss logo
DSP1 SMALL

Výmenníkové stanice, DSP1 SMALL, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

146B2965

DSP1 Small 25 kW LT I110

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.59 bar
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN20
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Hĺbka bez krytu [mm]324 mm
Hĺbka s krytom [mm]333 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]100 °C
Izolačný materiál káblaPU tvrdá pena
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW LT I110
Materiál krytuPlech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Počet vykurovacích okruhov1
PopisDSP1 Small 25 kW LT I110
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]100 °C
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.00 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]1.10 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]1 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]490 mm
Šírka skrytom [mm]490 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]12 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ HEX pre vykur.XB06H-1-36
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiepuzdro 6mm
Typ výrobkuDSP1 SMALL
Variant krytuÁno
Verzia výmenníkovej stanice25kW, LT
Výkon [kW]25.0 kW
Výška bez krytu [mm]1405 mm
Výška skrytom [mm]1405 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom60 Kilogram
Hmotnosť bez obalu40 Kilogram
Objem158.863 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162742860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm