Výmenníkové stanice, DSP1 MAXI, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
146B5889
DSP1 MAXI-PD-22 HT S100
146B5889
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.63 bar |
| Delta P, sekundárny [bar] [max.] | 0.22 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | DN40 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN65 |
| Dimenzia prípoja CZT | 48,3 mm |
| Dimenzia prípoja vykurovania | DN65 |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 750 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 750 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 140 °C |
| Izolačný materiál kábla | PU tvrdá pena |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-22 HT S100 |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 25 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | I |
| Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania | 1 |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | DSP1 MAXI-PD-22 HT S100 |
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 8.20 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 15.80 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 16 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 1150 mm |
| Šírka obalu [mm] | 1200 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 1150 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top |
| Smer pripojenia | Right or left |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 25 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 3 bar |
| Typ HEX pre vykur. | XB59M-1-110 |
| Typ prípoja CZT | zvárané |
| Typ prípoja vykurovania | príruba |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ snímača merača energie | puzdro 6mm |
| Typ výrobku | DSP1 MAXI |
| Variant krytu | Nie |
| Verzia výmenníkovej stanice | PD-22 HT S100 |
| Výška bez krytu [mm] | 1670 mm |
| Výška obalu [mm] | 1900 mm |
| Výška skrytom [mm] | 1670 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 180 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 160 Kilogram |
| Objem | 1312.725 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |