Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Výmenníkové stanice, DSP1 MAXI, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

146B5884

DSP1 MAXI-PD-31 LT S100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.57 bar
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN50
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN65
Dimenzia prípoja CZT60,3 mm
Dimenzia prípoja vykurovaniaDN65
Hĺbka bez krytu [mm]750 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]750 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]100 °C
Izolačný materiál káblaPU tvrdá pena
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 LT S100
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategóriaI
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania1
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisDSP1 MAXI-PD-31 LT S100
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]10.00 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]15.80 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]12 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]1150 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]1150 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaRight or left
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]16 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ HEX pre vykur.XB59M-1-110
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja vykurovaniapríruba
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiepuzdro 6mm
Typ výrobkuDSP1 MAXI
Variant krytuNie
Verzia výmenníkovej stanicePD-31 LT S100
Výška bez krytu [mm]1670 mm
Výška obalu [mm]1900 mm
Výška skrytom [mm]1670 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom180 Kilogram
Hmotnosť bez obalu160 Kilogram
Objem1312.725 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162746271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm