Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Výmenníkové stanice, DSP1 MAXI, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

004F4837

DSP1 MAXI-PD-21 HT I300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.64 bar
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN40
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN65
Dimenzia prípoja CZT48,3 mm
Dimenzia prípoja vykurovaniaDN65
Hĺbka bez krytu [mm]1150 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]1150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]140 °C
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Konštrukciastojace
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
Materiál krytuPlech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategóriaI
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]1
PopisDSP1 MAXI-PD-21 HT I300
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]8.20 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]11.50 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]16 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]750 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]750 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaRight or left
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]22 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja vykurovaniapríruba
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiehrdlo 1/2"
Typ výrobkuDSP1 MAXI
Variant krytuÁno
Verzia výmenníkovej stanice21 HT I300
Výška bez krytu [mm]1670 mm
Výška obalu [mm]1900 mm
Výška skrytom [mm]1670 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom147 Kilogram
Hmotnosť bez obalu147 Kilogram
Objem1312.725 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162746691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm