Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Výmenníkové stanice, DSP MOD@, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

200B0064

DSC2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0184, 184 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN80
Hĺbka bez krytu [mm]1080 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]50 °C
Konštrukciastojace
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0184
Materiál krytuBez
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieGasketed EPDM
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDSC2-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0184, 184 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]26.76 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]26.76 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]12 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]2490 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaHorné
Štandard schvaľovaniaCE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]16 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]10 bar
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiepuzdro 6mm
Typ výrobkuDSP MOD@
Variant krytuNie
Výška bez krytu [mm]1955 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404