Výmenníkové stanice, DSP MOD@, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
200B0054
DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0054
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | DN40 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN40 |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 840 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 50 °C |
| Konštrukcia | stojace |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023 |
| Materiál krytu | Bez |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 3.40 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 3.40 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 12 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 2020 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top |
| Smer pripojenia | Horné |
| Štandard schvaľovania | CE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 16 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 10 bar |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ snímača merača energie | puzdro 6mm |
| Typ výrobku | DSP MOD@ |
| Variant krytu | Nie |
| Výška bez krytu [mm] | 1660 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |