Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Výmenníkové stanice, DSP MOD@, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

200B0020

DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN100
Dimenzia prípoja vykurovaniaDN100
Hĺbka bez krytu [mm]1060 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálTvrdá pena PU
Konštrukciastojace
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919
Materiál krytuBez
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]26.70 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]40.10 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]16 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]2834 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaHorné
Štandard schvaľovaniaCE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]16 bar
Typ prípoja CZTpríruba
Typ prípoja vykurovaniapríruba
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiepuzdro 6mm
Typ výrobkuDSP MOD@
Variant krytuNie
Výška bez krytu [mm]1640 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6059.435 Liter