Danfoss logo
Výmenníkové stanice, DSP 1 MAXI FR, Názov regulátora vykurovania: ECL 310-product-details

Výmenníkové stanice, DSP 1 MAXI FR, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

146B2595

DSP1 MAXI-PD-11 HT- FR 000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.69 bar
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN32
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN50
Dimenzia prípoja CZT42,4 mm
Dimenzia prípoja vykurovaniaDN50
Hĺbka bez krytu [mm]1150 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]1150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]140 °C
Izolačný materiál káblaPU tvrdá pena
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-11 HT- FR 000
Materiál krytuPlech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategóriaI
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania1
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisDSP1 MAXI-PD-11 HT- FR 000
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]6.00 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]7.10 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]16 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]750 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]750 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaRight or left
Štandard schvaľovaniaOznačenie CE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]22 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja vykurovaniapríruba
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiehrdlo 1/2"
Typ výrobkuDSP 1 MAXI FR
Variant krytuÁno
Verzia výmenníkovej stanice11 HT- FR 000
Výška bez krytu [mm]1670 mm
Výška obalu [mm]1900 mm
Výška skrytom [mm]1670 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom145 Kilogram
Hmotnosť bez obalu125 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1312.725 Liter
EAN/UPC5715162746356