Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Výmenníkové stanice, DSP 1 MAXI CEE, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

861L1752

DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.61 bar
Delta P, sekundárny [bar] [max.]0.23 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN50
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN65
Dimenzia prípoja CZT60,3 mm
Dimenzia prípoja vykurovaniaDN65
Hĺbka bez krytu [mm]1150 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]1150 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]100 °C
Izolačný materiál káblaPU tvrdá pena
Material DescriptionVýmenníkové stanice
Materiál krytuPlech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategóriaII
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania1
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]1
PopisDSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]10.00 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]19.30 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]16 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]750 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]750 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaRight or left
Štandard schvaľovaniaOznačenie CE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]16 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja vykurovaniapríruba
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiepuzdro 6mm
Typ výrobkuDSP 1 MAXI CEE
Variant krytuÁno
Verzia výmenníkovej stanice32 LT S100 CEE
Výška bez krytu [mm]1670 mm
Výška obalu [mm]1900 mm
Výška skrytom [mm]1670 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745847