Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 2

Výmenníkové stanice, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.51 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN32
Dimenzia prípoja CZTDN25
Dimenzia prípoja vykurovaniaRp1 1/2"
Hĺbka bez krytu [mm]482 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]482 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]130 °C
Izolačný materiálEPP
KonštrukciaNástenné
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaMAGNA1 25-120
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania1
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.22 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]2.73 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Prúd [A] [max.]2.0 A
Regulátor rozdielového tlakuvložka G3/4" x 65 mm
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]20 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]1066 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]1066 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop & Bottom
Smer pripojeniaLeft
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]22 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ HEX pre vykur.XB12L-1-26
Typ prípoja CZTpríruba
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiePriamy
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Verzia výmenníkovej staniceErlangen, 13.2
Výkon [kW]100.0 kW
Výška bez krytu [mm]1399 mm
Výška obalu [mm]620 mm
Výška skrytom [mm]1399 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom70 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem730.803 Liter
EAN/UPC5715162739860