Danfoss logo
DSA1 MINI Stuttgart

Výmenníkové stanice, DSA 1 MINI, Stuttgart, 12.2, 70 kW

146B5721

Stuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.49 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN32
Dimenzia prípoja CZTG1"
Dimenzia prípoja vykurovaniaRp1 1/2"
Hĺbka bez krytu [mm]482 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]482 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]130 °C
Izolačný materiálEPP
KonštrukciaNástenné
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB070-F1WSS_
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaMAGNA1 25-100
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Počet prípojov rozdeľovača podlahového vykurovania1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisStuttgart_12.2_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]1.03 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]2.40 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Prúd [A] [max.]2.0 A
Regulátor rozdielového tlakuAVQM
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]20 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]900 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]900 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop & Bottom
Smer pripojeniaLeft
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ HEX pre vykur.XB12M-1-36
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiePriamy
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Verzia výmenníkovej staniceStuttgart, 12.2
Výkon [kW]70.0 kW
Výška bez krytu [mm]1399 mm
Výška obalu [mm]620 mm
Výška skrytom [mm]1399 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom90 Kilogram
Hmotnosť bez obalu70 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem672.939 Liter
EAN/UPC5715162740019