Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Výmenníkové stanice, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN25
Dimenzia prípoja CZT26,9x2,3mm
Dimenzia prípoja vykurovaniaDN25
Hĺbka bez krytu [mm]482 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]482 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]130 °C
Izolačný materiálEPP
KonštrukciaNástenné
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]1
PopisIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]0.59 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]1.71 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Prúd [A] [max.]2.0 A
Regulátor rozdielového tlakuAVQM
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]20 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]880 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]880 mm
Smer prípoja na primárnej straneLeft
Smer pripojeniaRight
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ HEX pre vykur.XB12L-1-26
Typ prípoja CZTzvárané
Typ prípoja vykurovaniapríruba
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ snímača merača energiePriamy
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Verzia výmenníkovej staniceIlmenau, 10.1
Výkon [kW]40.0 kW
Výška bez krytu [mm]830 mm
Výška obalu [mm]620 mm
Výška skrytom [mm]830 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom70 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162740361