Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Výmenníkové stanice, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 40 kW

146B5537

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN20
Dimenzia potrubia vykurovaniaDN25
Dimenzia prípoja CZTDN25
Dimenzia prípoja vykurovaniaRp1"
Hĺbka bez krytu [mm]482 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]482 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]140 °C
Izolačný materiálEPP
KonštrukciaNástenné
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO040-H1WPHH
Materiál krytuEPP
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov kategórieNepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Názov výrobcuDanfoss
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PED kategória§ 4.3
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]1
PopisVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípustná teplota [˚C] [min.]2 °C
Prívod [m3/h] - primárna strana [max.]0.40 m³/h
Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.]1.56 m³/h
Product line32
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Prúd [A] [max.]2.0 A
Regulátor rozdielového tlakuVM2/manuálne
Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.]25 bar
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]1092 mm
Šírka obalu [mm]1200 mm
Šírka skrytom [mm]1092 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop
Smer pripojeniaRight
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Tlak, primárna strana [bar] [max.]25 bar
Tlak, sekundárna strana [bar] [max.]3 bar
Typ HEX pre vykur.XB12L-1-16
Typ prípoja CZTpríruba
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Verzia výmenníkovej staniceVattenfall Hamburg, 5.2
Výkon [kW]40.0 kW
Výška bez krytu [mm]1298 mm
Výška obalu [mm]620 mm
Výška skrytom [mm]1298 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie1.4404

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom70 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem574.547 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162741627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm