Výmenníkové stanice, DSA 1 MINI, Biomasa, HT_EM_AT, 30 kW
146B5441
BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
146B5441
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Delta P, sekundárny [bar] [max.] | 0.18 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | DN20 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN25 |
| Dimenzia prípoja CZT | G1" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | Rp1" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 482 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 482 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Izolačný materiál | EPP |
| Konštrukcia | Nástenné |
| Material Description | DSA1 MINI-DUU030-ES015AT |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 25 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | § 4.3 |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 1 |
| Popis | BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 0.63 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 1.41 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Prúd [A] [max.] | 2.0 A |
| Regulátor rozdielového tlaku | AVQM |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 20 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 680 mm |
| Šírka obalu [mm] | 1200 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 680 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 25 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 3 bar |
| Typ HEX pre vykur. | XB12H-1-26 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ snímača merača energie | Puzdro |
| Typ výrobku | DSA 1 MINI |
| Verzia výmenníkovej stanice | Biomasa, HT_EM_AT |
| Výkon [kW] | 30.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 856 mm |
| Výška obalu [mm] | 620 mm |
| Výška skrytom [mm] | 856 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 70 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 50 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 273.55 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742419 |