Danfoss logo
DSA 1 mini

Výmenníkové stanice, DSA 1 MINI, Biomasa, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
PopisDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Product line32
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaVýmenníkové stanice
Schválenie ULNo
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ výrobkuDSA 1 MINI
Verzia výmenníkovej staniceBiomasa, LT_EM_AT
Výkon [kW]60.0 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom70 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem286.46 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm