Výmenníkové stanice, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomasa, HT_IN_DE, 15 kW
146B5465
BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5465
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] | 0.49 bar |
| Delta P, sekundárny [bar] [max.] | 0.15 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | DN20 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | DN25 |
| Dimenzia prípoja CZT | G1" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | Rp1" |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 482 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 482 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Izolačný materiál | EPP |
| Konštrukcia | Nástenné |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO015-EI110DE |
| Materiál krytu | EPP |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 25 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov kategórie | Nepriamo pripojené výmenníkové stanice pre vykurovanie |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Názov výrobcu | Danfoss |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | § 4.3 |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 1 |
| Popis | BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípustná teplota [˚C] [min.] | 2 °C |
| Prívod [m3/h] - primárna strana [max.] | 0.40 m³/h |
| Prívod [m3/h] - sekundárna strana [max.] | 0.90 m³/h |
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Výmenníkové stanice |
| Prúd [A] [max.] | 2.0 A |
| Regulátor rozdielového tlaku | AVQM |
| Rozdielový tlak, primárny [bar] [max.] | 20 bar |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 875 mm |
| Šírka obalu [mm] | 1200 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 875 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top |
| Smer pripojenia | Left |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Tlak, primárna strana [bar] [max.] | 25 bar |
| Tlak, sekundárna strana [bar] [max.] | 3 bar |
| Typ HEX pre vykur. | XB12H-1-16 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ snímača merača energie | Priamy |
| Typ výrobku | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Verzia výmenníkovej stanice | Biomasa, HT_IN_DE |
| Výkon [kW] | 15.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 988 mm |
| Výška obalu [mm] | 620 mm |
| Výška skrytom [mm] | 988 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | 1.4404 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 70 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 50 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742174 |