VXe Solo HWS (A237), Typ 2
145F4502
Typ: VXe Solo HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C
145F4502
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 315 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 315 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Izolačný materiál | Polypropylene |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL 310 / A337 |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 / A237 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrated in control valve |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 550 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 550 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 StS 40 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vnútorný závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | VXe Solo HWS (A237) |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon [kW] | 30.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 932 mm |
| Výška skrytom [mm] | 932 mm |
| Zásobník pre okruh TPV – regulácia | ECL 310 + Pump |
| Zásobník pre okruh TPV – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Zásobník pre okruh TPV – značka čerpadla | Grundfos |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 39 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 37 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162516119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |