Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Typ 2

145F0610

Typ: VXe Solo HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: VXe Solo HWS (A237)

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Názov regulátora TÚVECL 310 + pump
Obsah batérieNo
PopisVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
Product line33
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 40
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuVXe Solo HWS (A237)
Výkon [kW]30.0 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom39 Kilogram
Hmotnosť bez obalu37 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem173.91 Liter
EAN/UPC5702424590406