Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Typ 1

145F4168

Typ 1, 16 bar, 110 °C
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: VX Solo II HWS, without controller

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Názov regulátora vykurovaniaNo Controller
Obsah batérieNo
PopisVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
Smer pripojeniaHorné a dolné
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuVX Solo II HWS, without controller
Výkon [kW]20.0 kW
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu43 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162511411