Typ 2, Názov regulátora vykurovania: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Ďalšia informácia | KrytIzolácia spoj. potrubiaPoistný ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 250 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 620 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 380 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | Izolácia spoj. potrubia |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 3 bar |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Obsah batérie | No |
| Počet domácností [max.] | 1 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Výmenník. stanica Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Typ 2 s izoláciou 30KW |
| Poznámky | Indir. HE, without pump |
| Product line | 33 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrovaný |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 440 mm |
| Šírka obalu [mm] | 840 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 500 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla TÚV | UPM3 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 40 |
| Typ prípoja CZT | G vonk. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | VX Solo II HWS OP, without key |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výkon [kW] | 30.0 kW |
| Vykurovací výkon [kW] | 30 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 760 mm |
| Výška obalu [mm] | 420 mm |
| Výška skrytom [mm] | 760 mm |
| Zásobník pre okruh TPV – regulácia | No control |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | AISI 316 |
| Značka čerpadla TÚV | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 40 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 38 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |