Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Typ 1

145F4162

Typ výrobku: VX Solo II HWS (A347), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Ďalšia informácia2 x havarijná funkciaKryt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka obalu [mm]620 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVXSolo II HWS ECL310/A247 TYP1 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A247), TYPE 1, 2xSTW
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310 / A347
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A347
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaUPM3 Auto 15-70 130
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
PopisVX-Solo II HWS ECL310/A347 Typ 1, s krytom a 2 x STW
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuIntegrated in control valve
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]525 mm
Šírka obalu [mm]840 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuVX Solo II HWS (A347)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]20.0 kW
Vykurovací výkon [kW]20 kW
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška obalu [mm]420 mm
Výška skrytom [mm]861 mm
Zásobník pre okruh TPV – reguláciaECL 310 + Pump
Zásobník pre okruh TPV – typ čerpadlaUPM3 Auto 15-70 130
Zásobník pre okruh TPV – značka čerpadlaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom40 Kilogram
Hmotnosť bez obalu38 Kilogram
Objem225.781 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279483468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm