Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

144H3735

Typ výrobku: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ28
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ28
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.1b2feb6b-38ec-4eb9-9e1b-591af809ce7e
SCIP dokumentácia názov výrobkuCompact 28 VX-FI HWS, 1 STW
Šírka bez krytu [mm]905 mm
Smer prípoja na primárnej straneBottom + option for top conn
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.T137H-1 16 G1"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix Compact 28 VX-FI HWS
V rozsahu WEEENo
Variant krytuBez
Výška bez krytu [mm]890 mm
Zásobník pre okruh TPV – reguláciaNo control

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom60 Kilogram
Hmotnosť bez obalu59 Kilogram
Objem2.896 Hectoliter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715628245669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm