Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4186

Typ výrobku: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]360 mm
Hĺbka s krytom [mm]360 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 26,HOFOR
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 120
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVP-F
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceH26
Typ výrobkuVXi Solo HWP
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]20.0 kW
Výška bez krytu [mm]980 mm
Výška skrytom [mm]980 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu36 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162520369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm