Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Typ 2

145F4180

Typ výrobku: VXi Solo HWP (A337), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]360 mm
Hĺbka obalu [mm]620 mm
Hĺbka s krytom [mm]360 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP2 ECL310/237 AMV150
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 2
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A337
Obsah batérieNo
PopisVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Typ 2 Predný EPP kryt s izoláciou
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPB-F
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka obalu [mm]840 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 40
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuVXi Solo HWP (A337)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]30.0 kW
Vykurovací výkon [kW]30 kW
Výška bez krytu [mm]980 mm
Výška obalu [mm]420 mm
Výška skrytom [mm]980 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu36 Kilogram
Objem2.175 Hectoliter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279483383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm