Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Typ 1

145F4485

Typ výrobku: VXe Solo HWP HT (A237), Typ 1, 25 bar, 130 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTDN 15
Dimenzia potrubia TÚVDN15
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]315 mm
Hĺbka s krytom [mm]315 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]130 °C
Izolačný materiálPolypropylene
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1
Materiál krytuPolypropylene
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]25 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A237
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPB-F
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]550 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Flex AS 15-75 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 26
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuVXe Solo HWP HT (A237)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]25.0 kW
Výška bez krytu [mm]820 mm
Výška skrytom [mm]820 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom39 Kilogram
Hmotnosť bez obalu37 Kilogram
Objem171.616 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424659783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm