Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Typ 2

145F4305

Typ výrobku: VX Solo II HWP (A247), Typ 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka obalu [mm]620 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310 / A247
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A247
Obsah batérieNo
PopisVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPB-F
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]525 mm
Šírka obalu [mm]840 mm
Šírka skrytom [mm]550 mm
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 40
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuVX Solo II HWP (A247)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]30.0 kW
Výška bez krytu [mm]818 mm
Výška obalu [mm]420 mm
Výška skrytom [mm]861 mm
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom40 Kilogram
Hmotnosť bez obalu38 Kilogram
Objem219.555 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm