VX Solo II HWP (A247), Typ 1
004U8562
Typ výrobku: VX Solo II HWP (A247), Typ 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
004U8562
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Ďalšia informácia | KrytHavarijná funkcia |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 365 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 620 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 380 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora TÚV | ECL210 / A247 |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 / A247 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet domácností [max.] | 1 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | VX Solo II HWP typ 1 s ECL 210/A247 a havarijná funkcia |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | Integrated in control valve |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 525 mm |
| Šírka obalu [mm] | 840 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 550 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top and bottom |
| Smer pripojenia | Horné a dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 26 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vonkajší závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | Elektronické |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | VX Solo II HWP (A247) |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon [kW] | 20.0 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 861 mm |
| Výška obalu [mm] | 420 mm |
| Výška skrytom [mm] | 861 mm |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 40 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 38 Kilogram |
| Objem | 219.555 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |