Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Typ 2

145F4149

Typ výrobku: VX Solo II H2WP (A260), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Ďalšia informácia2 x havarijná funkciaKryt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]365 mm
Hĺbka obalu [mm]800 mm
Hĺbka s krytom [mm]380 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 210 / A260
Obsah batérieNo
Okruh podlah. vykur. – typ čerpadlaUPM3 Auto 15-70 130
Okruh podlah. vykur. – značka čerpadlaGrundfos
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Typ 2, AVPB-F, s krytom a 2 x STW
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVPB-F
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]650 mm
Šírka obalu [mm]840 mm
Šírka skrytom [mm]700 mm
Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar]38 bar
Smer prípoja na primárnej straneTop and bottom
Smer pripojeniaHorné a dolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 40
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja TÚVvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVExternal control
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuVX Solo II H2WP (A260)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]30.0 kW
Vykurovací výkon [kW]30 kW
Výška bez krytu [mm]818 mm
Výška obalu [mm]420 mm
Výška skrytom [mm]861 mm
Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanieAISI 316
Značka čerpadla vykurovaniaGrundfos

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu43 Kilogram
Objem399.543 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5714279483598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm