VX Solo II H2WP (A260), Typ 1
145F4146
Typ výrobku: VX Solo II H2WP (A260), Typ 1, 16 bar, 110 °C
145F4146
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Ďalšia informácia | KrytHavarijná funkcia |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 365 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 800 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 380 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 110 °C |
| Izolačný materiál | EPDM |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Menovitý tlak, sekundárna strana [bar] | 6 bar |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 210 / A260 |
| Obsah batérie | No |
| Okruh podlah. vykur. – typ čerpadla | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Okruh podlah. vykur. – značka čerpadla | Grundfos |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Typ 1, AVPB-F, s krytom a STW |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Regulátor rozdielového tlaku | AVPB-F |
| Schválenie UL | No |
| Šírka bez krytu [mm] | 650 mm |
| Šírka obalu [mm] | 840 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 700 mm |
| Skúšobný tlak tepelného výmenníka [bar] | 38 bar |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top and bottom |
| Smer pripojenia | Horné a dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ čerpadla vykurovania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 26 |
| Typ prípoja CZT | vonkajší závit |
| Typ prípoja TÚV | vonkajší závit |
| Typ prípoja vykurovania | vnútorný závit |
| Typ regulácie TÚV | External control |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | VX Solo II H2WP (A260) |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkon [kW] | 20.0 kW |
| Vykurovací výkon [kW] | 20 kW |
| Výška bez krytu [mm] | 818 mm |
| Výška obalu [mm] | 420 mm |
| Výška skrytom [mm] | 861 mm |
| Zliatina tepelného výmenníka na vykurovanie | AISI 316 |
| Značka čerpadla vykurovania | Grundfos |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 45 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 43 Kilogram |
| Objem | 399.543 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |