Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Typ 1

145G4425

Typ výrobku: VX Solo 22 (A266), Typ 1, 16 bar, 110 °C, VS2 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ22
Dimenzia potrubia TÚVØ22
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ22
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]370 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A266 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A266, Std. (25)
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora TÚVECL 310 / A266
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A266
Obsah batérieNo
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVP-F
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]545 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla vykurovaniaPara 15-130/8-75/SC-12
Typ HEX pre vykur.XB37M-1 20
Typ prípoja CZTvonkajší závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceTyp 1
Typ výrobkuVX Solo 22 (A266)
V rozsahu WEEENo
Výkon [kW]25.0 kW
Výška bez krytu [mm]1037 mm
Výška skrytom [mm]1037 mm
Značka čerpadla vykurovaniaWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Objem390.142 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162520338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm