Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Typ 3, Názov regulátora vykurovania: ECL 310

144H3136

Typ výrobku: Termix VX FI, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]375 mm
Hĺbka s krytom [mm]430 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora vykurovaniaECL 310
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VX-3 Latvia
Šírka bez krytu [mm]530 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre vykur.XB06H-1 40 G3/4" HP
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie vykurovaniaElektronické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix VX FI
V rozsahu WEEENo
Variant krytuVoliteľné
Výška bez krytu [mm]800 mm
Výška skrytom [mm]800 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom40 Kilogram
Hmotnosť bez obalu39 Kilogram
Objem0.159 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm