Termix VX FI, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
144H3134
Typ výrobku: Termix VX FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3134
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 375 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 430 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Termix VX-1 Latvia |
| Materiál krytu | Biely lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Termix VX-1 Latvia |
| Šírka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 540 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické + delta p regulátor |
| Typ veľkosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix VX FI |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Voliteľné |
| Výška bez krytu [mm] | 800 mm |
| Výška skrytom [mm] | 800 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 40 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 39 Kilogram |
| Objem | 0.159 Cubic meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |