Termix Compact 28 VX-FI, Názov regulátora vykurovania: ECL 310
144H3861
Typ výrobku: Termix Compact 28 VX-FI, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3861
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø28 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø28 |
| Dimenzia prípoja CZT | 1" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 1" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Compact 28 VX-FI Typ FBH |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Názov regulátora TÚV | No Controller |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 310 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Popis | Compact 28 VX-FI Typ FBH |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Compact 28 VX-FI Typ FBH |
| Šírka bez krytu [mm] | 905 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Top & Bottom |
| Smer pripojenia | Dolné + možné pre horné prípoje |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre vykur. | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | External control |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | N/A |
| Typ výrobku | Termix Compact 28 VX-FI |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Nie |
| Výška bez krytu [mm] | 890 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 60 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 59 Kilogram |
| Objem | 289.6 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628255460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |