Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4478

Typ výrobku: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVÁno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaØ18
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ22
Dimenzia potrubia TÚVØ22
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ22
Dimenzia prípoja CZT1"
Dimenzia prípoja TÚV1"
Dimenzia prípoja vykurovania1"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]385 mm
Hĺbka s krytom [mm]400 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Izolačný materiálEPDM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Menovitý tlak, sekundárna strana [bar]6 bar
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov regulátora TÚVECL 310 / A266
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov regulátora vykurovaniaECL 310 / A266
Obsah batérieNo
PopisVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Regulátor rozdielového tlakuAVP
Schválenie ULNo
Šírka bez krytu [mm]575 mm
Šírka skrytom [mm]600 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ čerpadla TÚVStar Z Nova 15/5 84
Typ čerpadla vykurovaniaPara 15-130/6-43/SC-12
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB37M-1 30
Typ HEX pre vykur.XB37H-1 16
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVElektronické
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceH16/M30
Typ výrobkuVX 22 (A266)
V rozsahu WEEENo
Výška bez krytu [mm]1039 mm
Výška skrytom [mm]1039 mm
Značka čerpadla TÚVWilo
Značka čerpadla vykurovaniaWilo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu53 Kilogram
Objem390.142 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm