Termix VVX-ID, Názov regulátora TÚV: IHPT
144H3589
Typ výrobku: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3589
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Cirkulácia TÚV | Bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzia potrubia CZT | Ø18 |
| Dimenzia potrubia TÚV | Ø18 |
| Dimenzia potrubia vykurovania | Ø18 |
| Dimenzia prípoja CZT | 3/4" |
| Dimenzia prípoja TÚV | 3/4" |
| Dimenzia prípoja vykurovania | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Hĺbka bez krytu [mm] | 260 mm |
| Hĺbka s krytom [mm] | 260 mm |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 120 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Materiál krytu | Sivý lakovaný oceľový plech |
| Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie | Brazed copper |
| Materiál spájky tepelného výmenníka TÚV | Brazed copper |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] | 230.0 V |
| Názov regulátora TÚV | IHPT |
| Názov regulátora vykurovania | ECL 120 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Popis | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé výmenník. stanice |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | VVX-IDP 40-40 Sweden w/cover |
| Šírka bez krytu [mm] | 510 mm |
| Šírka skrytom [mm] | 515 mm |
| Smer prípoja na primárnej strane | Dolné |
| Smer pripojenia | Dolné |
| Statický tlak SV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ HEX pre TPV | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ HEX pre vykur. | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Typ prípoja CZT | G. vnút. závit |
| Typ prípoja TÚV | G. vnút. závit |
| Typ prípoja vykurovania | G. vnút. závit |
| Typ regulácie TÚV | Prietokový/termostatický |
| Typ regulácie vykurovania | Elektronické |
| Typ veľkosti stanice | Type 40-40 |
| Typ výrobku | Termix VVX-ID |
| V rozsahu WEEE | No |
| Variant krytu | Vrátane |
| Výška bez krytu [mm] | 770 mm |
| Výška skrytom [mm] | 770 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 35 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 34 Kilogram |
| Objem | 103.103 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120126 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |