Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3300

Typ výrobku: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
Hĺbka bez krytu [mm]360 mm
Hĺbka s krytom [mm]430 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]120 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Materiál krytuBiely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanieBrazed copper
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]16 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaECL 120
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.0f499840-60cb-45b3-aace-6a7db0d9d235
SCIP dokumentácia názov výrobkuVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Šírka bez krytu [mm]525 mm
Šírka skrytom [mm]540 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Typ HEX pre vykur.XB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTG. vnút. závit
Typ prípoja TÚVG. vnút. závit
Typ prípoja vykurovaniaG. vnút. závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaElektronické
Typ veľkosti staniceType 22-22
Typ výrobkuTermix VVX-ID
V rozsahu WEEENo
Variant krytuVrátane
Výška bez krytu [mm]750 mm
Výška skrytom [mm]800 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom47 Kilogram
Hmotnosť bez obalu46 Kilogram
Objem1.858 Hectoliter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706562140783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm